??
Výběr CAD modelu
K0734.19141
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0734 - Úhlové klouby DIN 71802
Kusovník
K0734.19141
BESTKIPP
Objednací číslo
K0734.19141
AUSF1
Provedení 1
Pravý závit
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
FORM
Provedení
CS
AUSF
Provedení
s bezpečnostním třmenem
ROT
úhelníky
D1
Průměr
19 mm
D2
Závit
M 14 x 1.5 mm
D3
Průměr
22 mm
D4
Závit
M 14 x 1.5 mm
A
Délka
45 mm
L2
Délka
28.0 mm
L3
Délka
20 mm
E
Délka
21.5 mm
SW
Otvor klíče
16 mm
GEW
Hmotnost cca
0.2216 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245181100
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions